- Артикульный номер:
- DK 5301.542
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- Дверь: RAL 7035
Комфортная ручка VX: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
4 шарнира 130°, монтаж изнутри
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 35,4 кг
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Стальная дверь, цельная сплошная для VX IT, для замены существующих дверей. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2200 мм, листовая сталь, окрашенная