- Артикульный номер:
- VX 8618.330
- Описание продукта
- Для увеличения угла открытия двери до 180°
- Материал
- Тонкое стальное литье
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Угол открытия двери
- 180°
- Указание
- Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой.
- Монтируется без механической обработки двери
- Подходят для встраиваемого в дверь оборудования до 900 Н
- Suitable for door variant
- Стальная дверь
- Подходит для типа корпуса
- VX
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,748 кг
- Код ТНВЭД
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Описание продукта
-
VX шарнир 180°, сталь, тонкое литье, RAL 7035