Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Артикул заменяется на:
2311100
- Артикульный номер:
- SZ 2310.100
- Технические характеристики
- Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм
- Области применения
- Для крепления
- Монтажные перемычки для AE
- Фиксатор двери для AE
- и т. д.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами
- Длина
- 938 мм
- Возможности монтажа
- Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
- Подходит для типа корпуса
- AE нержавеющая сталь
- Подходит для высоты
- = 1 000 мм
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес
- 5,06 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ монтажная перфорированная рейка, для AE из нержавеющей стали, L: 938 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet