Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Артикульный номер: VX 8619.740

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.

Артикульный номер:
VX 8619.740
Описание продукта
Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points
775 мм
Подходит для ширины двери
900 мм
VX SE installation options
In door width 900 mm
Указание по монтажу
Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание
Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
AX нержавеющая сталь
Упаковка
4 шт.
Вес
1,8 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 900 мм
Документация
Руководство