- Артикульный номер:
- AX 2311.100
- Описание продукта
- Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления монтажных перемычек, системных шасси 14 x 39 мм, фиксатора двери.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для типа корпуса
- AX нержавеющая сталь
- Подходит для высоты
- = 1 000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,506 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX перфорированная рейка двери, для AX из нержавеющей стали, для В: 1000 мм