Поддон для клавиатуры и мыши для VX

Артикульный номер: VX 8620.521

Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.

Артикульный номер:
VX 8620.521
Описание продукта
Для мыши и клавиатуры шириной макс. 500/700 мм. Также при откинутой крышке обеспечивается высокая степень защиты.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Поддон
Крышка
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 340 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес
21,9 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX поддон, ШВ: 800x200 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet