Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Артикул заменяется на:
9682170
- Артикульный номер:
- TS 9672.170
- Описание продукта
- Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 для полностью закрытого шкафа
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 27 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177697775
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- SV секционная дверь, ШВ: 600x2000 мм, для TS