Адаптерная пластина CS для CS Toptec

Артикульный номер: CS 9828.110

Для крепления фильтрующих вентиляторов в вырез для холодильного агрегата.

Артикульный номер:
CS 9828.110
Описание продукта
Для крепления фильтрующих вентиляторов в вырез для холодильного агрегата.
Материал
Алюминий
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Адаптерная пластина
Декоративный кожух
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 467 мм
Высота: 1.042 мм
Глубина: 50 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
3,92 кг
EAN
4028177963030
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
CS адаптерная пластина для Toptec, для монтажа фильтрующих вентиляторов в вырез для холодильного агрегата
Сертификаты
EAC
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем