Секционная панель для VX, VX SE

Артикульный номер: VX 8617.663

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Артикульный номер:
VX 8617.663
Описание продукта
Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Преимущества
Для индивидуального внутреннего монтажа в окантовке дополнительно предусмотрена системная перфорация.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
Указание
В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
Размер
Ширина: 538 мм
Высота: 598 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
To fit width/depth: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
4,14 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177947177
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
VX секционная панель, размер: 600x600 мм
Документация
Брошюра по нагрузкам
Info sheet