Монтажная панель для TS

Артикульный номер: TS 8614.200

Для установки в шкафах TS шириной 400 мм без монтажной панели.

Артикульный номер:
TS 8614.200
Материал
Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
С регулировкой глубины с шагом 25 мм
Указание по монтажу
Монтажная шина TS 13 x 38 мм, может использоваться в качестве направляющей шины для монтажной панели
Для установки в более широкие шкафы необходимо разделение по ширине
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 400 мм
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
18 кг
EAN
4028177541771
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
TS Монтажная панель, для TS, ширина 400 мм, В: 2000 мм