Монтажная панель для базовых корпусов CS New

Артикульный номер: CS 9765.191

Для установки монтажных плоскостей, монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм.

Артикульный номер:
CS 9765.191
Описание продукта
Для создания монтажных уровней. Монтажные панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.
Материал
Алюминий, 3 мм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
При ширине корпуса в 1200 мм возможен секционный монтаж оборудования на одну или две монтажные панели шириной 600 мм.
Размер
Ширина: 1.099 мм
Высота: 1.096 мм
Подходит для
Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 1.200 мм
Высота: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
18 кг
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177233423
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
CS монтажные панели бля базовых корпусов CS New, ШВ: 1200x1200 мм
Документация
Руководство