- Артикульный номер:
- VX 8617.600
- Описание продукта
- Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для ширины двери
- 1 000 мм
- Возможности монтажа
- Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально
- Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
- При монтаже с выдвижением крепление производится с помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу
- При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
- Указание
- Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
- Размер
- Ширина: 900 мм
Глубина: 400 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
PC
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 8,81 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177919457
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
VX секционная монтажная панель, размер: 900x400 мм