- Артикульный номер:
- KX 1568.800
- Описание продукта
- Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для
- Тип корпуса: Клеммные коробки KX
Сигнальные шкафчики KX
Клеммные коробки HD
Ширина: = 300 мм
Высота: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,66 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177925175
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
KX монтажная панель, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX, ШВ: 275x385 мм