Внутренний монтаж

ЭМС

Защита стандартного распределительного шкафа от электрических, магнитных или электромагнитных полей может быть расширена с помощью комплектующих. Мерами является улучшение экранирования за счет оптимального выравнивания потенциалов или оптимальное контактирование с кабельным экраном непосредственно при вводе кабеля.

ЭМС

Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения

Комбинированная шина для разгрузки от...

ЭМС

ЭМС-экранирующие зажимы

Быстрый монтаж без инструментов:...

ЭМС

ЭМС-панель основания для VX

Для экранированного кабеля с диаметром...

ЭМС

ЭМС-панель основания

Для экранированных кабелей с...

ЭМС

ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают...

ЭМС

ЭМС-экранирующая шина

Из хроматированной стальной полосы...

ЭМС

ЭМС-зажимы заземления

Можно монтировать непосредственно на...

ЭМС

ЭМС-экранирующее уплотнение для VX

Для ЭМС-экранирования в местах...

ЭМС

ЭМС-уплотнение для TS

Уплотнение с электропроводящей...

ЭМС

ЭМС-уплотнение для перегородки для VX

При соединении в линейку ЭМС-шкафов и...

ЭМС

ЭМС-уплотнение для перегородки

Для оптимального контактирования в...

ЭМС

Контактные фрезы

Позволяет подготовить контактные точки...

ЭМС

Контактный лак

Предотвращает коррозию чистых,...