Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов VX, VX SE:
8618801
- Артикульный номер:
- TS 8802.080
- Описание продукта
- Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания.
- Преимущества
- Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением
- Технические характеристики
- Эластичный прижимной профиль: Сечение: 30 x 25 мм
- Области применения
- Для установки на панели основания
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
Эластичный прижимной профиль: ПВХ - Комплект поставки
- Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
- Указание
- 2 комплекта достаточно для выреза в основании в шкафах шириной до 800 мм
- Начиная с ширины шкафа 1000 мм в основании располагаются два выреза. На шкаф может быть установлено 4 штуки
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 800 мм
Тип корпуса: TP - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,32 кг
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177382497
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- TS Профиль для ввода кабеля, в центре, для TS, SE, CM, TP, для Ш: 800 мм