Прокладка кабеля

Ввод кабеля

Кабели со штекерами могут быть введены в корпус или шкаф различными способами: Щеточные буртики, ступенчатые кабельные вводы, вводы кабелей со штекерами, адаптеры для IP-защиты для системы несущих рычагов, а также защита кромок.

Ввод кабеля

Рама уплотнения

Гибкая система уплотнений для различных...

Ввод кабеля

Щеточные буртики

Кабельные вводы и комплектующие.

Ввод кабеля

Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм

Для ввода кабеля срезается нужная...

Ввод кабеля

Ввод кабелей со штекерами для штекерного выреза (24-/64-полюсн.)

Для ввода 2 кабелей через вырез для ввода...

Ввод кабеля

Ввод для кабелей со штекерами, малый

Для подготовленного кабеля со штекером....

Ввод кабеля

Модуль ввода кабеля для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм

Использование монтажного выреза для...

Ввод кабеля

Защита кромок

Для уплотнения вырезов с острыми краями,...