- Артикульный номер:
- SZ 2400.000
- Описание продукта
- Для ввода 2 кабелей через вырез для ввода кабеля со штекерами, без необходимости демонтажа штекеров.
- Материал
- Корпус: Пластик
Зажимы: Листовая сталь
- Поверхность
- Зажимы: оцинкованные
- Комплект поставки
- 2 полукорпуса
Крепежные зажимы
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 142 мм
Высота: 50 мм
Глубина: 54 мм
- Для Ø провода
- 8 ‐ 36 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,28 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
SZ ввод кабелей со штекерами для штекерных вырезов (24-пол.), для ø кабеля 8-36 мм