Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2019 г.
Артикул заменяется на:
PRO101668
- Артикульный номер:
- HD 2410.010
- Исполнение
- Стандарт
- Преимущества
- Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности.
- Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
- Области применения
- Изготовление и упаковка пищевовой продукции
- Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
- Биотехнология
- Химическая промышленность
- Материал
- Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Уплотнение: В соответствии с FDA 21 CFR 177.2600 - Размер
- Резьба: М16 х 1,5
- Для Ø провода
- 5 ‐ 10 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...100 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 68 (5 бар, 30 мин)
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес
- 0,205 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177022454
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
- HD кабельный ввод нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M16x1,5, для кабеля Ø 5-10 мм, стандартное исполнение
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet