Ранжирующие органайзеры, пластик
Артикульный номер: DK 7219.035
Для гибкого ввода кабеля, два материала, три варианта размера, крепление в шкафу 482,6 мм (19") и на профиле поворотной рамы, на патч-панелях, на стойке Data Rack, а также на компонентах с шагом 25 мм согласно DIN.
- Артикульный номер:
- DK 7219.035
- Исполнение
- Полиамид: Крепление с плавной регулировкой благодаря продолговатому отверстию. Ранжирующие органайзеры DK 7218.035 можно также устанавливать на патч-панелях 1 U.
- Описание продукта
- Для удобной прокладки кабеля, из двух материалов и в трех размерах. Возможность крепления в 482,6 мм (19″) шкафу и поворотной раме шкафа, на всех патч-панелях, на стойках Data Rack, а также на всех компонентах с шагом DIN-перфорации 25 мм.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Высота: 70 мм
Глубина: 105 мм - Подходит для
- Ширина: 482,6 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 0,38 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604