Глухие и передние панели
Глухая панель
Глухая панель, 482,6 мм (19")
Для закрытия неиспользованных единиц...
Глухая панель 19"
Заглушки из алюминия на различное...
Шарнир для глухих панелей
Шарниры для глухих панелей.
Бокс для компактных устройств, 4 U, изолированный для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости
Приборный бокс содержит регулируемую...
Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов
Используется для закрытия свободного...