Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2021 г.
- Артикульный номер:
- DK 7241.024
- Описание продукта
- С вырезами для ввода оптоволоконного кабеля.
- Области применения
- для сплайс-бокса, с регулировкой глубины и Breakout-бокса, 1 U
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Кол-во установочных мест
- 24
- Для разъемов ВОЛС
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Указание к арт. №
- Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются только половина установочных мест.
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,263 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Описание продукта
- DK патч-панель, для сплайс, регулировка-бокса ВОЛС, с для Breakout-бокса ВОЛС, 1 U, для разъемов E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex, макс. кол-во мест: 24