Сплайс-бокс для ВОЛС, выдвижной запираемый

Артикульный номер: DK 7470.535

Служит для крепления сплайс-кассет, оптимальный доступ благодаря телескопическим шинам.

Артикульный номер:
DK 7470.535
Описание продукта
482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для установки сплайс-кассет и может быть установлен в любой сетевой распределитель с креплением 482,6 мм (19") и использован в качестве оптоволоконного распределителя или оконцевателя. Задняя часть сплайс-бокса полностью открыта для ввода кабеля, в качестве защиты от пыли служит прижимной профиль. Оптоволоконные кабели закрепляются при помощи кабельных хомутов или кабельных зажимов, две клеммы для разгрузки от натяжения и зажим для излишков кабеля образуют идеальное решение для любого распределителя ВОЛС.
Преимущества
Оптимальный доступ к сплайс-кассетам и креплению кабеля обеспечивается телескопическими направляющими
Универсальный держатель сплайс-кассет позволяет устанавливать сплайс-кассеты всех известных производителей, без риска прокручивания кассеты
Расположенный спереди предохранительный замок защищает от несанкционированного доступа
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Сплайс-бокс
Зажим для прокладки кабеля
Предохранительный замок
Крышка кассеты
Крепежные комплектующие для патч-панели
Number of splicing cassettes max
4
Указание
Поставка без патч-панели и сплайс-кассет
Монтажная глубина
363 мм
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес
6,752 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177167902
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
DK сплайс-бокс ВОЛС, для крепления сплайс-кассет, с телескопическим выдвижением, запираемый, 2 U,