Распределительная панель ВОЛС, 1 U

Артикульный номер: DK 7241.500

Служит для крепления сплайс-кассет Для бесстыковочной разводки многомодового оптоволоконного кабеля с отдельной изоляцией волокон.

Артикульный номер:
DK 7241.500
Описание продукта
Для бесстыовочной разводки многомодового оптоволоконного кабеля с отдельной изоляцией волокон. На Т-образном зубцах с задней стороны можно фиксировать кабели. Для прокладки кабеля и размещения излишков кабеля к боксу прилагаются 4 самоклеющихся кабельных зажима.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Breakout-бокс
Зажим для прокладки кабеля
Крепежные комплектующие для патч-панели
Монтажная глубина
250 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
1 шт.
Вес
1,684 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177221314
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
DK Breaktout-бокс ВОЛС, для бесстыковочной разводки, 1 U, для глубины шкафа: 250 мм, листовая сталь, RAL 7035