Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
8619021
Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм
Артикульный номер: SR 2332.235
Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.
- Артикульный номер:
- SR 2332.235
- Исполнение
- 19" плоскость сбоку
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. штанговый запор со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Системные шасси для крепления - Возможности монтажа
- В TS/SE с углом открытия 130° или 180°, в зависимости от выбранного монтажного комплекта
- Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
- Указание
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- В шкафы TS, SE с двустворчатой дверью с высотой 1800 или 2200 мм необходимо устанавливать поворотную раму на один размер меньше во избежание коллизий
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 1.600 мм - Единиц высоты
- 31 U
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 18,8 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SR Поворотная рама, большая, с панелью, для TS, VX SE, для Ш: 800 мм, 31 U, монтаж сбоку