Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм

Артикульный номер: SR 7858.100

Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.

Артикульный номер:
SR 7858.100
Исполнение
Исполнение под большой вес, 19" плоскость сбоку
Описание продукта
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. штанговый запор со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Системные шасси для крепления
Вкл. монтажный комплект, для высоты шкафа 2000 мм
Угол открытия
130°
Указание по монтажу
В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
Указание
прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
В шкафы TS, SE с двустворчатой дверью с высотой 1800 или 2200 мм необходимо устанавливать поворотную раму на один размер меньше во избежание коллизий
Нагрузочная способность (статическая)
350 кг
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
Единиц высоты
40 U
Подходит для типа корпуса
TS
VX SE
Упаковка
1 шт.
Вес
26,5 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177438880
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK поворотная рама, для ШВ: 800x2000 мм, 40 U, исполнение для высоких нагрузок, 19" плоскость сбоку, шарниры 130°, для TS, SE
Документация
Руководство