Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
8619600
- Артикульный номер:
- SR 2377.860
- Материал
- Траверса: листовая сталь
Комбинированный держатель TS: цинковое литье под давлением - Поверхность
- Хроматированная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 600 мм - Подходит для типа корпуса
- TS
- SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,264 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SR Монтажный комплект для поворотной рамы, малой, для Ш: 600 мм