- Артикульный номер:
- VX 8619.024
- Исполнение
- Панель с одной стороны
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная
- Цвет
- Панель: RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. систему замков, шарниры 130°
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
- Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси 23 x 64 мм
- Указание
- Для фиксации открытой рамы необходим фиксатор поворотной рамы
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 2.200 мм
- Единиц высоты
- 44 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 22,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177920378
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
VX поворотная рама , большая, панель с одной стороны, для Ш: 800 мм, для мин. высоты шкафа: 2200 мм, 44 U