Поворотную рама, большая для VX, шкафов шириной 600, 800 и 1200 мм

Артикульный номер: VX 8619.033

Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.

Артикульный номер:
VX 8619.033
Исполнение
Панель с двух сторон
Описание продукта
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная
Цвет
Панель: RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. систему замков, шарниры 130°
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
Указание по монтажу
В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси 23 x 64 мм
Указание
Для фиксации открытой рамы необходим фиксатор поворотной рамы
прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 2.000 мм
Единиц высоты
40 U
Упаковка
1 шт.
Вес
19,6 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177920347
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX поворотная рама , большая, панель с двух сторон, для Ш: 800 мм, для мин. высоты шкафа: 2000 мм, 40 U
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация