- Артикульный номер:
- VX 8619.042
- Описание продукта
- Для монтажа поворотной рамы, большой
- Материал
- Листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Непосредственно на профиле шкафа при установке по всей высоте шкафа
- В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм при секционном монтаже по высоте
- Нагрузочная способность (статическая)
- 1 500 H
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,42 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажный комплект для поворотной рамы, большой, для Ш: 1200 мм