Шарнир 180° для поворотной рамы VX, большой

Артикульный номер: VX 8619.050

Для увеличения угла открывания с 130° до 180° в положении спереди.

Артикульный номер:
VX 8619.050
Описание продукта
Для увеличения угла открывания с 130° до 180° в положении спереди.
Преимущества
Оптимальный доступ к компонентам, расположенным за поворотной рамойи 19" компонентам
Материал
Литье под давлением
Комплект поставки
Шарнир верхний и нижний
Вкл. крепежный материал
Угол открытия
180°
Указание
Возможен монтаж только в VX
Нагрузочная способность (статическая)
1 500 H
Упаковка
1 шт.
Вес
0,849 кг
Код ТНВЭД
83021000
EAN
4028177920293
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX шарнир 180° для поворотной рамы, большой
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство