- Артикульный номер:
- DK 7402.000
- Описание продукта
- Для поддержки тяжелых компонентов в Data Rack. Расстояние между крепежными плоскостями 350 мм у Data Rack в смонтированном состоянии соответствует крепежному размеру направляющих шин. В качестве альтернативы для монтажа компонентов можно использовать приборные полки с креплением на одну монтажную плоскость. Она доступна для жесткого монтажа и в варианте с выдвижением.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- 500 Н, статическая
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 1,072 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Описание продукта
-
DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") монтажных рам, для Data Rack, листовая сталь, оцинкованная