Направляющая шина для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

Артикульный номер: DK 7492.070

Для сетевых шкафов TS с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого оборудования.

Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec

Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS

Адаптер для L-образных профильных шин для TS

Артикульный номер:
DK 7492.070
Исполнение
Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями
Описание продукта
Для поддержки тяжелого оборудования. Направляющие шины просто подвешиваются профильные шины с загибом и фиксируются винтами. Комбинированное использование с дополнительными направляющими по глубине, или в шкафах шириной 800 мм с дополнительным креплением профильных шин, предотвращает возможное перекашивание профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
698 мм
Нагрузочная способность
80 кг, статическая нагрузка
Указание
Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой
Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.
If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Опорная поверхность
Ширина: 55 мм
Глубина: 661 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,72 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177541382
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней, для тяжелого оборудования, 800 Н, ШxГ опорной поверхности: 55x661 мм
Документация
Info sheet