- Артикульный номер:
- TP 6731.120
- Описание продукта
- Для монтажа в средние и верхние части TP, а также напольные пульты.
- Области применения
- TP двухсекционный/трехсекционный
- Напольные пульты TP
- Возможна установка на все распределительные шкафы/крышки с высотой кромки 20 мм (толщина листа макс. 2 мм)
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
Заглушки: Пластик
- Поверхность
- Алюминиевый прессованный профиль: анодированный
- Цвет
- Заглушки: RAL 7035
- Длина
- 1 750 мм
- Возможности монтажа
- Для других размеров укорачивается
- 3 x ширина 600 мм
- 2 x ширина 800 мм
- 1 x ширина 1000 мм + 1 x ширина 600 мм
- 1 x ширина 1200 мм
- 1 x ширина 1600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,8 кг
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TP алюминиевая рейка 1750 мм