- Артикульный номер:
- CP 6107.100
- Описание продукта
- Для горизонтального или вертикального крепления на стенке корпуса: Comfort-Panel, Optipanel, прочих корпусов или поверхностей.
- Материал
- Держатель ручки: Цинковое литье под давлением
Заглушки: пластик
Трубка рукоятки: Алюминий
- Поверхность
- Трубка рукоятки: порошковое покрытие
- Цвет
- Держатель ручки: RAL 7035
Заглушки: эквивалент RAL 7035
Трубка рукоятки: эквивалент RAL 9006
- Комплект поставки
- Труба ручки
2 держателя ручки
Вкл. крепежный материал
- Указание
- Для монтажа необходимы крепежные отверстия и поверхности без ребер
- В Comfort-Panel в исполнении с ребрами можно создать соответствующие вырезы. Для этого при заказе командной панели следует указать "подготовка для комплекта ручек CP 6107.XXX"
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,499 кг
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
-
CP ручка-скоба, для передней панели 7 U