Передняя панель для панели Comfort и Optipanel

Артикульный номер: CP 6028.015

Алюминий, 3 мм.

Артикульный номер:
CP 6028.015
Исполнение
С резьбовыми болтами M5
Материал
Алюминий, 3 мм
Поверхность
Анодированный
Указание
Крепежные комплекты включены в комплект поставки стандартного корпуса шириной 520 мм.
Размер
Ширина: 520 мм
Высота: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
3,16 кг
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177663305
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Описание продукта
CP передняя панель, для панелей Comfort и Optipanel, ШВ: 520x500 мм, алюминий, с резьбовыми болтами M5