Передняя панель для панели Compact

Артикульный номер: CP 6028.510

Алюминий, 3 мм.

Артикульный номер:
CP 6028.510
Материал
Алюминий, 3 мм
Поверхность
Анодированный
Подходит для арт. №
6340.100
Размер
Ширина: 178 мм
Высота: 350 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
0,64 кг
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177382749
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Описание продукта
CP передняя панель, для панели Compact, ШВ: 178x350 мм, алюминий