- Артикульный номер:
- SZ 2482.600
- Исполнение
- Пружинные клеммы макс. 2 x 2,5 мм, подключение сзади
- Описание продукта
- Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с номинальным током ≤ 20 А, которые питают розетки на или в распределительных шкафах машин, должны быть оснащены устройством для защиты от тока утечки ≤ 30 мА. Подготовлен для монтажа стандартного, 2-полюсного силового/дифференциального автомата.
- Преимущества
- Защита от токов утечки и перегрузки
- Нестандартный предохранитель согл. EN 60 204
- Возможен сброс дифференциального автомата без открывания шкафа
- Пружинный механизм подымает незакрытую крышку на 30° вверх. При этом закрытие крышки больше на предусмотрено
- Области применения
- В качестве интерфейса программирования для систем управления
- Как доступ для ТО сетей
- Для временного подключения дополнительных приборов
- Для быстрого подключения к имеющимся структурам сети
- Для программирования и обслуживания встроенных компонентов
- Принцип действия
- Защёлкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать.
- Материал
- Монтажная рама: пластик PBT (черный)
Пластиковая крышка: поликарбонат (полупрозрачный)
- Комплект поставки
- Крышка для разъемов, в сборе, состоящая из пластиковой рамы, розетки (VDE), RJ 45 (разъем/разъем, Cat 5e) и выреза под дифференциальный автомат
Доступна разметка для USB A (разъем/разъем)
Двойная бородка 3 мм со вставной поворотной ручкой
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 117 мм
Высота выреза: 91 мм
- Указание
- Крышку для разъемов можно использовать только при использовании дифференциальной защиты
- Размер
- Ширина: 131 мм
Высота: 127 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 250 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток 230 В, 50 Гц
- 10 ‐ 16 A
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,58 кг
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
SZ крышка для разъемов, в сборе, монтажная рама и вставки интерфейсов, с пластиковой крышкой, полупрозрачной, RJ45, розеточный модуль для Германии, вырез для использования дифференциальных автоматов