Комплектующие

Основание

Комплектующие для основания шкафа обеспечивают гибкие возможности для монтажа основания, а также транспортировку и стабилизацию шкафов. Регулировочные ножки, ролики и комплектующие для транспортировки, панели основания, системные перегородки, защита от опрокидывания и крепежные компоненты.

Основание

Регулировочные ножки

Регулировочные ножки используются для выравнивания неровностей пола. Для различных систем шкафов их различных материалов и в различных исполнениях

Основание

Ролики

Для мобильного применения распределительных шкафов, IT-стоек, пультов, промышленных рабочих станций и открытых стоек Data Rack

Основание

Уголок для крепления панелей основания

Отдельные сетевые и серверные шкафы TS IT имеют открытое основание. Если впоследствии используются панели основания, необходим уголок для крепления панелей основания.

Основание

Панели основания

Панели основания с различными функциями: для ввода кабеля по ширине и глубине или для вентиляции

Основание

Системный разделитель для VX

Разделяет шкаф на две зоны по ширине. С его помощью можно установить напр. в шкаф шириной 1200 мм монтажные панели, кабельные шины или поворотные рамы от шкафов шириной 600 мм.

Основание

Разделитель по ширине

Разделитель по ширине для шкафов TS и SE шириной 1200 мм, разделяет основание на две части для возможности установки различных компонентов.

Основание

Предотвращение скопления воды

Заглушка для сброса давления или отвод конденсата предотвращают выпадения влаги или конденсата в корпусе

Основание

Рама основания, разборная для стоек для серверов TS

Рама основания, секционная для серверных шкафов TS, для последующего монтажа панелей или модулей основания.