- Артикульный номер:
- VX 5301.333
- Исполнение
- односекционная, с щеточным буртиком
- Описание продукта
- Для целенаправленного ввода кабеля снизу.
- Материал
- Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Модульная панель: Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
- Поверхность
- Модульная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания.
- Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
- Указание
- Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529
- Размер
- Глубина: 237,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,02 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
VX IT модуль панели основания, со щеточным буртиком, для ширины 800 мм, ШxГ 600x237,5 мм, цельный, листовая сталь