- Артикульный номер:
- SZ 4140.820
- Преимущества
- Макс. ЭМС-совместимость.
- Защищено, так как работа в зоне безопасных малых напряжений.
- Экономный расход энергии.
- Не требует обслуживания благодаря светодиодной технике.
- Возможно подключение концевого выключателя двери.
- Принцип действия
- Встроенное последовательное подключение.
- Универсальные возможности крепления.
- Поворотный световой конус.
- Материал
- Корпус светильника: прессованный алюминий
Крышка светильника: Поликарбонат (безгалогенный)
Торцы светильника: ПК-АБС
- Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Светильник на светодиодах компактный
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал
- Mounting distance screws
- 350 мм
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Концевой выключатель двери
- Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
- Лампа
- Светодиоды, белые
- Класс защиты
- III (SELV)
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
- Light cover
- Да
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- На зажимах
- Магнитное крепление (комплектующие)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- зависит от блока питания
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- зависит от блока питания
- Номинальное напряжение изоляции
- зависит от блока питания
- Rated current max DC note
- При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера
- при DC
- 0,08 A
- Number of LEDs
- 20
- Mounting distance clip/magnet
- 275 мм
- Возможности монтажа
- Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
- Via mounting kit magnet
- AE: с шиной для внутреннего монтажа
- Указание
- Предусмотрено только использование в распределительных шкафах и закрытых корпусах
- При использовании сторонних блоков питания необходимо убедится, что они имеют необходимый допуск в соответствии с данным применением
- При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера
- Light cone adjustment
- Да
- Размер
- Ширина: 330 мм
Высота: 32,8 мм
Глубина: 20,64 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,3 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177630130
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
-
SZ светильник на светодиодах компактный, ШВГ: 330x33x21 мм, 24 В DC, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель