Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
7030223
- Артикульный номер:
- DK 7030.220
- Исполнение
- Цифровой кодовый замок
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Для индикации состояния используется встроенный светодиод
- Области применения
- Для монтажа на двери шкафа или рядом с дверью помещения.
- Принцип действия
- Разблокировка двери происходит после авторизации пользователя.
- Права доступа могут быть настроены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса.
- Электропитание обеспечивается при подключении к блоку доступа CAN-Bus системы CMC III.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- Цифровой кодовый замок
Кабель подключения
Руководство по эксплуатации
Соответствие дизайну обзорной двери TS 8
Монтажный материал - No. of participants per IoT interface (max.)
- 16
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Указание
- Макс. 5 шт. на PU при питании через PoE
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,282 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK Цифровой кодовый замок CMC III, для разблокировки дверей стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку CMC III, через блок доступа CMC III, разблокировка цифровым кодом.