Компактный ЦОД для защиты серверов и систем хранения Двухдверная система для простого обслуживания, со вводом кабеля через боковые стенки.
- Статья №.:
- DK 7999009
- Преимущества
- Модульная конструкция для установки в труднодоступных местах и монтажа вокруг имеющихся систем при росте IT-инфраструктуры.
- Расширяемость и поэтапные инвестиции в растущую IT-инфраструктуру.
- Подготовлен для применения различных решений по IT-охлаждению
- Защита инвестиций благодаря возможность демонтажа и повторного монтажа
- Области применения
- Повышенная защита для IT-компонентов от физических факторов риска
- Соответствующие компоненты оборудования превращают сейф в компактный ЦОД.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Сервисная дверь: RAL 7035
Дверь оператора: RAL 7035 - Комплект поставки
- Безопасный корпус с дверью для обслуживания и сервисной дверью
Кабельный ввод через обе боковые стенки
Обе двери с запиранием на ключ - Опции
- Различные варианты замков
Различные системы ввода кабеля
Кабельный ввод через элемент крыши или основания
Двустворчатые двери
Выбор навески двери
Опорный каркас
Каркас с защитой от пожара - Указание
- Все испытания проведены как системное испытание, результаты подтверждаются протоколами
- Проектирование по запросу
- Показатели защиты
- Сейф тестируется как единая система
- Отдельный сейф тестируется как единая система с одностворчатой и двустворчатой дверью и механическим замком
- Класс огнестойкости F90 согл. DIN 4102 часть 2, поддержание граничных значений ∆T < 50 K, отн. влажности < 85 % в течение 30 минут
- Защита от дыма по образцу DIN 18095-2: 1991-03
- Защита от взлома RC 2, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09
- Защита от взлома RC 3, взломостойкость аналогично DIN EN 1630:2011-09
- Ширина в свету
- Монтажная ширина для компонентов: 47 U
- Стандартная защита от
- Огонь
- Вода
- Коррозийные газы
- Вандализм
- Несанкционированный доступ
- Пыль
- Кража/взлом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Степень защиты
- IP 54 to IP 56 (depending on configuration)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 700 kg
- Gross weight
- 750 kg
- Код ТНВЭД
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- Микро-ЦОД Level E (MDC Level E) представляет собой модульный разборный сейф с дверью оператора спереди и сервисной дверью сзади, микро-ЦОД Level E в стандартном исполнении имеет ввод кабеля в каждой боковой стенке