Трубопровод хладагента, включая кабель управления для контроля микроклимата Outdoor.
Трубопровод хладагента и кабель управления
Статья №.: SK 7999961
Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2017 г.
- Статья №.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 Вт
- Длина
- 20 м
- Размер
- Длина: 20 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 27 kg
- Gross weight
- 27 kg
- Код ТНВЭД
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW