Компактное охлаждение для микро-ЦОД

Статья №.: SK 3126230

Компактный холодильный агрегат для использования в помещениях с кондиционированием или достаточной вентиляцией, а также в тех случаях, когда уровень шума должен быть низким или полностью отсутствовать.

Статья №.:
SK 3126230
Описание продукта
Для охлаждения микро-ЦОД Level B и Level E. Сплит-холодильный агрегат состоит из внутреннего блока (испарителя) и внешнего блока, причем внутренний блок крепится на боковую стенку внутри микро-ЦОД, а внешний блок на сервисной двери.
Преимущества
Отдельные, герметично разделенные внутренний и внешний контура
Нет попадания пыли и коррозийных газов
Внутренний и внешний блок связаны между собой трубопроводами хладагента и кабелями уплотнения с пожаростойкими вводами
Ток воздуха в микро-ЦОД горизонтальный. Установленные воздуховодные панели обеспечивают целенаправленной ток воздуха. Благодаря разделению "теплой" и "холодной" стороны не допускается замыкание потоков и повышается эффективность охлаждения
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Внутренний блок (испаритель)
Внешний блок
Трубопроводы хладагента
Кабели управления и питания
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 3,3 A
При 60 Гц: 3,5 A
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
2.070 Вт/2.300 Вт
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 14,2 A
При 60 Гц: 14,7 A
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L35
1.275 Вт/1.615 Вт
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L50
1.525 Вт/1.920 Вт
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл
100 %
Регулирование температуры
Комфортный контроллер (заводская установка +25 °C)
При 60 Гц
3,5 A
Motor circuit-breaker
Да
Уровень шума
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6,3...10 A
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2.500 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 3.090 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 2.070 Вт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 2.300 Вт
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK компактное охлаждение, 2,5 кВт, 3~, 400 В, 50 Гц, 460 В, 60 Гц, для микро-ЦОД
Документация
Руководство