- Статья №.:
- SK 7999991
- Описание продукта
- Внешний блок с инверторной технологией обеспечивает регулирование числа оборотов компрессора. Регулирование количества хладагента осуществляется с помощью электронного расширительного клапана. Адаптация мощности охлаждения к потребностям обеспечивает экономию электроэнергии до 40 %. Внутренний блок (испаритель) выдувает холодный воздух перед 19" плоскостью, теплый воздух забирается в задней части сейфа. Благодаря адаптированным воздуховодам обеспечивается дополнительное повышение эффективности и избежание возникновения "горячих точек".
- Принцип действия
- Все установки микро-ЦОД выполнены в виде сплит-системы, для обеспечения герметичного разделения между контурами охлаждения внутри и вне сейфа. Это предотвращает попадание пыли и коррозийных газов.
- Ток воздуха в сейфе происходит по горизонтали. Теплый воздух забирается в задней части, охлажденный воздух выдувается перед 19" плоскостью.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Внешний агрегат с цифровым инвертором
Удаленное управление по кабелю
Комплект для управления DX
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 13,9 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Размер
- Ширина: 900 мм
Высота: 795 мм
Глубина: 320 мм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...43 °C
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 25 A
- Диапазон установок
- -15 °C...43 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK Outdoor-контроль микроклимата, 5-8 кВт, 230 В, 1 ~, 50 Гц, с инверторной технологией, для микро-ЦОД