Контроль микроклимата Outdoor с инверторной технологией для микро-ЦОД

Статья №.: SK 7999992

Контроль микроклимата Outdoor с инверторной технологией, регулировка частоты вращения компрессора и регулировка объема хладагента делает возможной экономию энергии до 40%.

Статья №.:
SK 7999992
Исполнение
Система выполняется с резервированием
Описание продукта
Внешний блок с инверторной технологией обеспечивает регулирование числа оборотов компрессора. Регулирование количества хладагента осуществляется с помощью электронного расширительного клапана. Адаптация мощности охлаждения к потребностям обеспечивает экономию электроэнергии до 40 %. Внутренний блок (испаритель) выдувает холодный воздух перед 19" плоскостью, теплый воздух забирается в задней части сейфа. Благодаря адаптированным воздуховодам обеспечивается дополнительное повышение эффективности и избежание возникновения "горячих точек".
Принцип действия
Все установки микро-ЦОД выполнены в виде сплит-системы, для обеспечения герметичного разделения между контурами охлаждения внутри и вне сейфа. Это предотвращает попадание пыли и коррозийных газов.
Ток воздуха в сейфе происходит по горизонтали. Теплый воздух забирается в задней части, охлажденный воздух выдувается перед 19" плоскостью.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Внешний агрегат с цифровым инвертором
Удаленное управление по кабелю
Комплект для управления DX
Переключатель режимов
Термостат
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 13,9 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 36 A
Remark (Dimension)
(2x)
Redundancy
Да
Pre-Fuse (footnote)
(2x)
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Размер
Ширина: 900 мм
Высота: 795 мм
Глубина: 320 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...43 °C
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 25 A
Диапазон установок
-15 °C...43 °C
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, with inverter technology, For Micro Data Centre