Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

Статья №.: DK 7715735

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, C-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

Статья №.:
DK 7715735
Исполнение
Настенные корпуса IT
предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта
Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Материал
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки
Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и C-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильнтрами по бокам
Шина заземления с звездообразным заземлением
Декоративная обзорная дверь
1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
Настенное крепление 10 мм
Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
Предохранительный замок 3524 E
Единиц высоты
15 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 746 мм
Глубина: 573 мм
Монтажная глубина
520 мм
Ширина в свету
Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 683 мм
Глубина поворотной части
416 мм
Глубина настенной части
135 мм
IK-код
IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)
750 H
Основной материал
Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
42,75 kg
Gross weight
45 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177324244
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Описание продукта
DK настенный корпус, 3-секционный, ШВГ: 600x746x573 мм, 15 U, смонтированный, IP 54 с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, настенная часть:
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация