3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, C-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель
- Статья №.:
- DK 7721735
- Исполнение
- Настенные корпуса IT
предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины - Описание продукта
- Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
- Материал
- Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) - Комплект поставки
- Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и C-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильнтрами по бокам
Шина заземления с звездообразным заземлением
Декоративная обзорная дверь
1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
Настенное крепление 10 мм
Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запирание
Предохранительный замок 3524 E - Единиц высоты
- 21 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.012 мм
Глубина: 573 мм - Монтажная глубина
- 520 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 949 мм - Глубина поворотной части
- 416 мм
- Глубина настенной части
- 135 мм
- IK-код
- IK08
- Нагрузка на поворотную часть (статическая)
- 750 H
- Основной материал
- Листовая сталь
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 52,25 kg
- Gross weight
- 55 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177324251
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Описание продукта
- DK настенный корпус, 3-секционный, ШВГ: 600x1021x573 мм, 21 U, смонтированный, IP 54 с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, настенная часть:
- Допуски
- UL + C-UL (listed)
- Документация
- Руководство