3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины, C-образная профильная шина, настенный держатель. Степень защиты IP 55.
- Статья №.:
- DK 7706135
- Исполнение
- Настенные корпуса IT
с монтажными шинами и профильными шинами, с регулировкой глубины - Описание продукта
- Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
- Материал
- Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) - Комплект поставки
- Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, две вертикальных монтажных шины и C-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине
4 настенных держателя 10 мм
Декоративная обзорная дверь
1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
Предохранительный замок 3524 E - Единиц высоты
- 6 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 345 мм
Глубина: 473 мм - Монтажная глубина
- 420 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 282 мм - Глубина поворотной части
- 316 мм
- Глубина настенной части
- 135 мм
- IK-код
- IK08
- Нагрузка на поворотную часть (статическая)
- 300 H
- Основной материал
- Листовая сталь
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25,4 kg
- Gross weight
- 26,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177324176
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Описание продукта
- DK настенный корпус, 3-секционный, ШВГ: 600x345x473 мм, 6 U, IP 55, настенная часть: две монтажные шины, вертикальные
- Допуски
- UL + C-UL (listed)
- Документация
- Руководство