3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины прилагаются. Степень защиты IP 55.
- Статья №.:
- EL 2259605
- Исполнение
- Настенные корпуса IT
с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж - Описание продукта
- Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
- Материал
- Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Настенная и поворотная части: RAL 7035
Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) - Комплект поставки
- Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу и монтажной панелью (прилагается)
Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж
Декоративная обзорная дверь
1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
Предохранительный замок 3524 E - Единиц высоты
- 9 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 478 мм
Глубина: 473 мм - Монтажная глубина
- 420 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 415 мм - Глубина поворотной части
- 316 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 485 мм x 432 мм
- Глубина настенной части
- 135 мм
- IK-код
- IK08
- Нагрузка на поворотную часть (статическая)
- 450 H
- Основной материал
- Листовая сталь
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 31,35 kg
- Gross weight
- 33 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177324398
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
- EL настенный корпус, 3-секционный, 9 U, ШВГ: 600x478x473 мм, IP 55, декоративная обзорная дверь спереди
- Документация
- Руководство